Publiko produktet
Purity Wall Hung WC Pan PR10
E.C.A. Serel

Purity Wall Hung WC Pan PR10

SEREL Purity Wall Hung WC Pan PR10 (52,5 cm)
Özellikler
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Design Awards 

    2014 - Silver A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - IF Design Award 

    • 52,5x36cm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.PR10
  • Ürün ailesiSEREL Purity
  • Ürün grubuWall Hung WC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-20
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)330
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)525
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriTürkiye
  • Üretim yeriTürkiye
  • Ağırlık net (Kg)18.45
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kodu01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Facilities
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2030
  • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste