Publiko produktet
119-gallon stainless steel storage tank

119-gallon stainless steel storage tank

Residential stainless steel 119-gallon storage tank. The SANCO2 heat pump water heater system consists of two main components – a heat pump and a storage tank.

Residential - The 4.5 kW heat pump is paired with a 43-, 83-, or 119-gallon storage tank, selected based on anticipated daily demand.

Commercial - SANCO2 offers nine main storage tank models: 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 and 1,000-gallon sizes.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.119-gallon-stainless-steel-tank
  • Ürün ailesiResidential Tanks
  • Ürün grubuECO-119SSAQB
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-09-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)72.94
  • Derinlik (inç)29
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriHollanda
  • Ağırlık net (Lbs)135
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Water heaters
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Isıtıcı
  • ETIM KoduEC011794
  • ETIM AdıHeat pump (water/water)
  • Uniclass 2015 koduPr_70_60_37
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeat pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 81 46
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWater-Source Unitary Heat Pumps
  • OmniClass numarası23-33 17 00
  • OmniClass başlığıHeat Pumps

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika