Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
edgewoodgroup/products/d8e5c974-d474-4565-88ca-ba68650eac87
Ev
Kategoriler
Zemin Kaplama
Tiles
Graphic-Marble Carpet Tile
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Edgewood Group
Takip et
Graphic-Marble Carpet Tile
A sophisticated carpet tile collection inspired by the natural movement and texture of marble, combining elegant aesthetics with the resilience required for commercial applications such as offices, hospitality, and public spaces.
İndir
Özellikler
Özellikler
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% Polyamide 6 SDN (PA6)
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 984
Pile Density
0.126 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
770 gr/m²
ISO 8543
Total Weight
Bitumen: 4525 gr/m²
ISO 8543
Pile Height
3 mm ± 2 mm
ISO 1766
Total Height
Bitumen: 6 mm
ISO 1765
Number of Knots
240,379 /m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Transversal Resistance
Ω
ISO 10965
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
GUT Certification
E9A5EFE3
www.pro-dis.info
Sound Absorption
125 Hz: 0.00250 Hz: 0.05500 Hz: 0.051000 Hz: 0.202000 Hz: 0.304000 Hz: 0.35
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.15 αW
ISO 11654
Sound Insulation
25 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
0.0639 (0.639 TOG) m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
graphic-marble
Ürün ailesi
Carpet Tiles
Ürün grubu
Graphic Marble
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-09-10
Baskı numarası
1
Yükseklik (inç)
0.24
Genişlik (inç)
19.69
Derinlik (inç)
19.69
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-marble
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Hollanda
Üretim yeri
Hollanda
Ağırlık net (Lbs)
2.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Zemin Kaplama - Tiles
IFC sınıflandırması
Floor
Uniclass 2015 kodu
EF_30_20
Uniclass 2015 açıklaması
Floors
CSI MasterFormat 2014 kodu
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Flooring
OmniClass numarası
23-15 17 00
OmniClass başlığı
Floor Coverings
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Kanada
Benzer ürünler
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
İndir
Crossville
Access Point
İndir
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
İndir
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
İndir
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
İndir
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
İndir