Publiko produktet
Graphic-Unique Carpet Tile

Graphic-Unique Carpet Tile

A versatile carpet tile collection featuring distinctive graphic textures that add visual interest and flexibility to interior designs. Its durable loop-pile construction makes it ideal for creating stylish, high-performance commercial environments.
Özellikler
  • SpecificationValueStandard
    Tuft Gauge1/10 loop pileISO 2424
    Pile Composition100% PA SDNISO 2424
    Primary BackingNon WovenISO 2424
    Secondary BackingBitumenISO 2424
    Width50 × 50 cm ± 0.2%EN 986
    Pile Density0.131 gr/cm³ISO 8543
    Pile Weight720 gr/m² ± 15%ISO 8543
    Total Weight4525 gr/m² −7.5% / +10%ISO 8543
    Pile Height3 mmISO 1765
    Total Height6 mmISO 1765
    Number of Knots240,881/m²ISO 1763
    Fire ClassificationBfl-S1EN 13501-1
    Use AreaHeavy project use (33)EN 1307
    Sound Absorption125 Hz: 0.00250 Hz: 0.00500 Hz: 0.051000 Hz: 0.152000 Hz: 0.254000 Hz: 0.20ISO 11654
    Evaluated Sound Absorption Grade0.15 αWISO 11654
    Sound InsulationApprox. 28 dBISO 10140
    Thermal ResistanceApprox. 0.07 m²K/WISO 8302
    Light Fastness≥ 5105-B02
    Wearability≥ 4105-X12
    Water Fastness≥ 4105-E01
    Electrostatic Charging< 2 kVISO 6356
    Luxury ClassLC3EN 1307


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.graphic-unique
  • Ürün ailesiCarpet Tiles
  • Ürün grubuGraphic Unique
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-09-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)0.24
  • Genişlik (inç)19.69
  • Derinlik (inç)19.69
İlgili
  • Tasarım yeriHollanda
  • Üretim yeriHollanda
  • Ağırlık net (Lbs)2.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Tiles
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • Uniclass 2015 koduEF_30_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Kanada