Publiko produktet
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® EASY TEGOLA

X-FOAM® EASY TEGOLA is an indigo blue board for thermal insulation below tile, made of single-layer extruded polystyrene, with extrusion skin and 4 shiplap edges. The boards have three longitudinal grooves on the extrados for micro-ventilation and transverse grooves to be able to fit the tiles. The boards have nominal compressive strength values of ≥ 300 kPa and are 600 mm wide and as long as the tile pitch; the thickness ranges from 40 to 120 mm. The panels have a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® EASY TEGOLA: thermal insulation below tile for ventilated roofs

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.X-foam-easy-tegola
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-12-19
  • Baskı numarası1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin