Publiko produktet
Table 330 800x600 mm
Edsbyn

Table 330 800x600 mm

The Connect series consists of about 50 different layouts of work and meeting tables. Beech, birch and oak are default. The tops are also available in a high pressure laminate (3 colors default). Other laminates and veneers can also be selected. In addition to the manually height adjustable legs, there are also electric frames suitable for both sitting and standing work available (see Electric frames).
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.05330505
  • Ürün ailesiWork tables
  • Ürün grubuConnect
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2013-06-17
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Masaları
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56