Publiko produktet
Intelligent Heat Detectors
Edwards

Intelligent Heat Detectors

4.6 / 5 yıldız4.6(15 incelemeler)
Overview
Signature Series Model SIGA-HFD and SIGA-HRD Intelligent Heat Detectors gather analog information from their fixed temperature and/or rate-of-rise heat sensing elements and converts it into digital signals. The detector’s on-board microprocessor measures and analyzes these signals. It compares the information to historical readings and time patterns to make an alarm decision. Digital filters remove signal patterns that are not typical of fires. Unwanted alarms are virtually eliminated.

The microprocessor in each detector provides four additional benefits - Self-diagnostics and History Log, Automatic Device Mapping, Stand-alone Operation and Fast, Stable Communication.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.edwards-utc-85001-0243
  • Ürün ailesiElectronics
  • Ürün grubuFire/Smoke Detectors
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması
  • IFC sınıflandırmasıAlarm
  • ETIM KoduEG000056
  • ETIM AdıFire protection systems
  • UNSPSC adıHeat detectors
  • UNSPSC kodu46191502
  • Uniclass 2015 koduPr_75_75_30_64
  • Uniclass 2015 açıklamasıPoint heat detectors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu28 31 43
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFire Detection Sensors
  • OmniClass numarası23-27 11 19 11
  • OmniClass başlığıHeat Detectors
  • CSI UniFormat II koduD40
  • CSI UniFormat II başlığıFIRE PROTECTION

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler