Publiko produktet
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door

    (262) EFA-SST® ÜS Premium 

      • Spiral variants: Round spiral (262R)
      • Opening speed up to 1.0 m/s
      • Closing speed up to 0.8 m/s
      • Up to 200,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=8,000 mm x h=8,000 mm

    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.s-sst-us-8000x8000
    • Ürün ailesiSeries S
    • Ürün grubuSST
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-12-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)8000
    • Genişlik (mm)8000
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Endüstriyel Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıMetal doors
    • UNSPSC kodu30171505
    • Uniclass 2015 koduSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 açıklamasıIndustrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 33 23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıOverhead Coiling Doors
    • OmniClass numarası23-17 11 13
    • OmniClass başlığıMetal Doors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors