Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

EFG Archie, Chair Sledge base

Özgün ref.: efgarchie_chair_sledge_base
Marka: EFG
Ürün ailesi: Furniture
Ürün grubu: Seating
Yayınlanma tarihi: 2018-04-26
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (13)
EFG Archie has a clean and timeless but still modern design. This series of chairs is flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Archie family you are presented with a wide choice of standard colours for the seat shells and fabrics that will help you create a truly personalized work environment. The model with four legs is stackable, linkable and suspendable.


Ana malzeme: Plastic
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden

BIMobject Kategorisi: Mobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
IFC sınıflandırması: Furniture
UNSPSC adı: Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Tanım: Furniture
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-12
Uniclass 2.0 Tanım: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furnishings
OmniClass Numarası: 23-21 00 00
OmniClass Başlığı: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E
CSI UniFormat II Title: EQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Furniture - Chairs, Stools & Benches

İsim Değer
Leg Material Metal
Material Plastic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Plastic

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.