Publiko produktet
Exterior door EI30 construction

Exterior door EI30 construction

Ekstrand's exterior doors are tested and approved with outstanding performance. Good thermal insulation capacity ( u0.78w/m2) and the possibility of large dimensions are unique properties (EI30 / 37dB M11x22 + 20% and EI45 / 37dB M11x22). Ekstrands is the only manufacturer to also offer a wooden exterior door with fire class EI60. Contact us for more information about our technical exterior doors.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.exterior-door-ei30-construction
  • Ürün ailesiDoors
  • Ürün grubuSlät
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2024-09-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Yangın Kapıları ve Panjurlar