Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz here !

I agree
;

Electrolux FI 45 Dish Washer Fixed Door

Özgün ref.: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door
Marka: Electrolux
Ürün ailesi: Dish Washer
Ürün grubu: Fully Integrated Dish Washer
Yayınlanma tarihi: 2019-06-11
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (11)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Fixed Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

ESL94201LO 911079044 , ESL94201LO 911079044 , ESL94200LO 911079012 , ESL94200LO 911079043



Ana malzeme: Stainless steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması: Object
Uniclass 1.4 Kod: L7231
Uniclass 1.4 Tanım: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Tanım: Dishwashers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Tanım: Dishwashers
NBS Reference Kod: 35-14-24
NBS Reference Tanım: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass Numarası: 23-21 23 25
OmniClass Başlığı: Residential Dishwashers
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Russia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

İsim Değer
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®