Publiko produktet
Air_03401
Air_03401
Air_03401
    Elesi Luce

    Air_03401

    Wall / ceiling lamp with built-in LED, 2,2W - 250 Lumen. Driver included in the structure. Structure available in different colours: white, french gold, steel finishing. Other structure colours are possible on request. The Plexiglas shades enhance the beauty of the light and feature a strippled pattern which improves light diffusion, ensuring high luminosity.
    Özellikler
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.air-03401
    • Ürün ailesiIndoor lamp
    • Ürün grubuAir wall and ceiling lamp
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-07-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)140
    • Genişlik (mm)140
    • Derinlik (mm)40
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeMetal
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduSs_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures