Publiko produktet
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    Arşivlendi

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    Özellikler
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.quid-02820
    • Ürün ailesiIndoor lighting
    • Ürün grubuQuid table lamp
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-07-17
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)690
    • Genişlik (mm)280
    • Derinlik (mm)280
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduSs_70_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures