Publiko produktet
Elitfönster Retro Fixed frame
Elitfönster

Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

Özellikler
  • Window construction
    - Fixed frame made by wood with an exterior aluminum cladding 
    - Triple isolation glass sealed unit 
    - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
    - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
    - Frame depth: 115 mm
    - Other: antique profile inside as standard

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.MF-AL-Fixed
  • Ürün ailesiElitfönster
  • Ürün grubuUtåtgående
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-08-04
  • Baskı numarası1
  • Derinlik (mm)115
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPencereler - Single Hung Windows
  • IFC sınıflandırmasıPencere
  • UNSPSC adıWindows
  • UNSPSC kodu301716
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_98_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWood window units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Windows
  • OmniClass numarası23-17 13 00
  • OmniClass başlığıWindows
  • CSI UniFormat II koduB2020
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Windows