Publiko produktet
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005

    Dimmer 315GLE PLUS flush mounting. The minimum level of the dimmer can be turned up so that the lights give visible light. Transistor dimmer with trailing edge control. Soft Start. Controls incandescent light, 230V halogen lamps and most types of electronic transformers for low-voltage halogen lighting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Colour Black

    Özellikler
    • 1363115

      Ohmsk last: 20-315W 

      230V halogen: 20-300W.

      Elektronisk trafo: 20-315VA.
      IP-klass: 20.
      230V

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO03766
    • Ürün ailesiPLUS
    • Ürün grubuDimmers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)86
    • Genişlik (mm)86
    • Derinlik (mm)25
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePC/ABS
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriLetonya
    • Ağırlık net (Kg)0.11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Elekrik Tesisatı
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC000025
    • ETIM AdıDimmer
    • Uniclass 2015 koduPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıModular Dimming Controls
    • OmniClass numarası23-35 37 17 13
    • OmniClass başlığıDimmers
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL