Publiko produktet
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
PLUS 2-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 2-gang frame PW RAL9010

    Combination frame 2-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color Polar white. 

    Özellikler
    • E-nr. 1848802
       Kombinationsram PLUS 2-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO03790
    • Ürün ailesiPLUS
    • Ürün grubuFrames
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)157
    • Genişlik (mm)86
    • Derinlik (mm)10.5
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC000007
    • ETIM AdıCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 koduSs_70
    • Uniclass 2015 açıklamasıElectrical systems
    • OmniClass numarası23-35 00 00
    • OmniClass başlığıElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL