Publiko produktet
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010

    4.4 / 5 yıldız4.4(21 incelemeler)

    2-way switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 11.5 mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Polar white RAL9010.

    Özellikler
    • E-nr. 1848121

      16A, 250V

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO03891
    • Ürün ailesiPLUS
    • Ürün grubuSwitches
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)86
    • Genişlik (mm)86
    • Derinlik (mm)11.5
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıAnahtarlama Cihazı
    • ETIM KoduEC001590
    • ETIM AdıSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSwitches and Push Buttons
    • OmniClass numarası23-35 31 00
    • OmniClass başlığıElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa