Publiko produktet
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame PLUS. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color Polar white.    

    Özellikler
    • E-nr. 1849072
      För infällda strömställare, kombinationsuttag och svagströmsapparater i PLUS-serien, när montage i hörn eller under köksskåp önskas. Kan även monteras på bordsskiva eftersom täckplatta för baksidan ingår. Levereras komplett med kombinationsram. Av halogenfri termoplast. Som tillbehör finns även dragavlastare, E18 414 99. Fjällvit.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO04613
    • Ürün ailesiPLUS
    • Ürün grubuSurface box
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)86
    • Genişlik (mm)155
    • Derinlik (mm)60
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıÇıkış
    • ETIM KoduEC002649
    • ETIM AdıSpare part for domestic switching devices
    • UNSPSC adıElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC kodu391213
    • Uniclass 2015 koduPr_65_52_01_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSurface boxes
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBoxes for Electrical Systems
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL