Publiko produktet
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005

    Orientation /nightlight PLUS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Color Black.

    Özellikler
      • 1848470
      • IP20
      • 12,24 48V AC/DC
      • 230V AC
      • Power consumption 30mA

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO04637
    • Ürün ailesiPLUS
    • Ürün grubuOrientation lights
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)86
    • Genişlik (mm)86
    • Derinlik (mm)17
    İlgili
    • Ana malzemePC/ABS
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriLetonya
    • Ağırlık net (Kg)0.108
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Acil Durum ve Güvenlik
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC000064
    • ETIM AdıInformation light signal for domestic switching devices
    • UNSPSC adıEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kodu391117
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 açıklamasıEmergency exit devices
    • OmniClass numarası23-35 47 00
    • OmniClass başlığıElectrical Lighting
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa