Publiko produktet
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005

    Motion sensor PLUS 2200W,  detection range: 160 ° for mounting in installer box. Input for external pushbutton. 5-500 Lux. Time: 1sec-30min. Pulse mode. Mounting depth 27mm. PLUS black RAL9005.

    Özellikler
    • E-nr. 1363028

      Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz
      Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
      LED: 200 W
      Light bulbs: 2200 W
      Halogen lamps: 2000 W
      Conventional transformer: 500 VA
      Electronic transformers: 1050 VA
      Capacitive load: 10 A, 140 μF
      Low energy lamps, CFL: 200 W
      Engine power: 1000 VA
      Zero connection required (3 conductor systems)
      Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
      Unlimited number of external pushbuttons, max. 50 m cable
      Detection range: 160 °
      Area: approx. 8 m
      Indication: 1 LED (behind the lens)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO06994
    • Ürün ailesiPLUS
    • Ürün grubuDimmers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)86
    • Genişlik (mm)86
    • Derinlik (mm)27
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC000133
    • ETIM AdıMovement sensor complete
    • UNSPSC adıElectrical controls and accessories
    • UNSPSC kodu391215
    • Uniclass 2015 koduPr_75_50_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSensors and detectors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu23 09 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSensors and Transmitters
    • OmniClass numarası23-35 37 00
    • OmniClass başlığıElectrical Switches
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa