Publiko produktet
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
    ELKO

    PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010

    Timer 10A for mounting in installation box. Hours 5min - 8hrs. Input for external pushbutton. PLUS Polar white RAL9010.

    Özellikler
    • E-nr: 1887966

        Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes) 
        On / Off switch 
        Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz 
        Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
        LED: 200 W
        Light bulbs: 2200 W
        Halogen lamps: 2000 W
        Conventional transformer: 500 VA
        Electronic transformers: 1050 VA
        Capacitive load: 10 A, 140 μF
        Low energy lamps, CFL: 200 W
        Engine power: 1000 VA
        Zero connection required (3 conductor systems)
        Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
        Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
        Indication: 1 LED
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO07000
    • Ürün ailesiPLUS
    • Ürün grubuTimer PLUS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)86
    • Genişlik (mm)86
    • Derinlik (mm)27
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC001594
    • ETIM AdıTime switch for domestic switching devices
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıElectrical
    • OmniClass numarası23-35 37 37
    • OmniClass başlığıTime Switches
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL