Publiko produktet
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003

    Combination frame 4-gang RS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color PureWhite.

    Özellikler
    • 1849204

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO07247
    • Ürün ailesiRS16
    • Ürün grubuFrames RS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)84
    • Genişlik (mm)299
    • Derinlik (mm)10.5
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePC/ABS
    • Tasarım yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.15
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Elekrik Tesisatı
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC000007
    • ETIM AdıCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 koduSs_70
    • Uniclass 2015 açıklamasıElectrical systems
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL