Publiko produktet
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame RS16. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color PureWhite.

    Özellikler
    • 1849248

      LxBxH 155x84x60mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO07273
    • Ürün ailesiRS16
    • Ürün grubuSurface box
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)84
    • Genişlik (mm)155
    • Derinlik (mm)60
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePC/ABS
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Elekrik Tesisatı
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC000080
    • ETIM AdıSurface mounted housing for flush mounted switching device
    • UNSPSC adıElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC kodu391213
    • Uniclass 2015 koduPr_65_52_01_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSurface boxes
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBoxes for Electrical Systems
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL