Publiko produktet
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Modular outlet 2xRJ45 RS16 flush PW RAL9003

    4.5 / 5 yıldız4.5(11 incelemeler)

    Modular outlet 2x8 UTP C6 RS16 comes complete with ToolLess jack, angled center plate and combination frame. Easy connection without tools. The modular outlet has been developed and designed according to the SS-EN 50173 series and is part of the ELKO TCS warranty system. Mounting depth 30mm. Color PureWhite.

    Özellikler
    • 5105343

      2xC6 UTP ToolLess

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO07316
    • Ürün ailesiPLUS
    • Ürün grubuModular outlets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)84
    • Genişlik (mm)84
    • Derinlik (mm)30
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePC/ABS
    • Tasarım yeriTayvan
    • Üretim yeriTayvan
    • Ağırlık net (Kg)0.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Ağ kurma
    • IFC sınıflandırmasıÇıkış
    • ETIM KoduEC001264
    • ETIM AdıData communication connection box copper (twisted pair)
    • UNSPSC adıOutlet box
    • UNSPSC kodu39121308
    • Uniclass 2015 koduPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 açıklamasıAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 55 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıData Distribution Boxes
    • OmniClass numarası23-37 13 15 13
    • OmniClass başlığıLocal Area Network Communication Hardware
    • CSI UniFormat II koduD5030
    • CSI UniFormat II başlığıCommunications & Security

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa