Publiko produktet
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Central plate rotary dimmer RS16 PW RAL9003

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent RS dimmer 315 GLE etc. Coleur PureWhite.

    Özellikler
    • 1363165

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO07344
    • Ürün ailesiRS16
    • Ürün grubuDimmers RS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)56
    • Genişlik (mm)56
    • Derinlik (mm)11.5
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePC/ABS
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Elektrik Tesisatı
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC000011
    • ETIM AdıControl element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 koduPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 açıklamasıDimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıModular Dimming Controls
    • OmniClass numarası23-35 37 17 13
    • OmniClass başlığıDimmers
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL