Publiko produktet
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003

    4.9 / 5 yıldız4.9(7 incelemeler)

    2-way switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.

    Özellikler
    • E-nr. 1885421

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO07472
    • Ürün ailesiIP44 Swithes
    • Ürün grubuIP44 Swithes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)67
    • Genişlik (mm)82
    • Derinlik (mm)37
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıAnahtarlama Cihazı
    • ETIM KoduEC001590
    • ETIM AdıSwitch
    • Uniclass 2015 koduPr_65_72_97_23
    • Uniclass 2015 açıklamasıDouble pole switches
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL