Publiko produktet
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.4 / 5 yıldız4.4(8 incelemeler)

    1-way outlet IP44 surface mounted. With self-closing lid. Screw connection of the conductors. Halogen-free thermoplastic. Dual connections per phase. In the socket there is room for 3 extra transfer terminals for eg conductor and transfer of phases in 5-conductor systems. Equipped with membrane nipples. Color Pure white RAL9003.

    Özellikler
    • E-nr. 1885702

      250V, 50Hz, 16A

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO07475
    • Ürün ailesiIP44 outlet
    • Ürün grubuIP44 Swithes
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)75
    • Genişlik (mm)68
    • Derinlik (mm)50
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıÇıkış
    • ETIM KoduEC000125
    • ETIM AdıSocket outlet
    • Uniclass 2015 koduPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL