Publiko produktet
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
    ELKO

    RS16 night-light / down-light PW RAL9003

    Orientation /nightlight RS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Intended for 12, 24V AC / DC and 230V AC. Max 30mA (adjustable). Lifespan 75,000 hours. Mounting depth 17mm. Color Pure white.  

    Özellikler
    • E-nr. 1848670
      12, 24V AC / DC and 230V AC.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EKO30135
    • Ürün ailesiRS16
    • Ürün grubuOrientation lights
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)84
    • Genişlik (mm)84
    • Derinlik (mm)17
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriNorveç
    • Ağırlık net (Kg)0.06
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • ETIM KoduEC000064
    • ETIM AdıInformation light signal for domestic switching devices
    • UNSPSC adıEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kodu391117
    • Uniclass 2015 koduPr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 açıklamasıEmergency exit devices
    • OmniClass numarası23-35 47 00
    • OmniClass başlığıElectrical Lighting
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring