Publiko produktet
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    3.1 / 5 yıldız3.1(11 incelemeler)
    Coca-Cola and Emeco collaborated to solve an environmental problem by upcycling consumer waste into a sustainable, timeless, classic chair. Made of 111 recycled PET plastic bottles, the 111 Navy Chair is a story of innovation.
    Özellikler
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.111
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuChair
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2012-12-09
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)860
    • Genişlik (mm)390
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemePolietilen
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Kg)5.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika