Publiko produktet
Sandblasted filter with inox steel filter
Emmeti SPA

Sandblasted filter with inox steel filter

Mesh filter in sandblasted female - female brass with stainless steel impurity collector, designed to protect the lines from sediment and debris.
Özellikler
  • Female - female sandblasted brass mesh filter with stainless steel impurity collector. Available sizes from 1/2" to 2"1/2 Construction: - UNI EN 12165 CW617N brass cap - Body: brass UNI EN 12165 CW617N - Filter: stainless steel Technical data: - Thread F F: ISO 228/1 (DIN 259)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Filtro_Y
  • Ürün ailesiHeating unit components
  • Ürün grubuComponents
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-11
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • Uniclass 2015 koduPr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 açıklamasıY-type water strainers
  • OmniClass numarası23-27 55 29 17
  • OmniClass başlığıY Strainers