Publiko produktet
System safery unit
Emmeti SPA

System safery unit

System safety group for thermal systems
Özellikler
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Gruppo_Sicurezza_Impianto
  • Ürün ailesiHeating unit components
  • Ürün grubuComponents
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)150
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • Uniclass 2015 koduPr_80_51_51_67
  • Uniclass 2015 açıklamasıPressure meters
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Equipment