Publiko produktet
Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe
Emmeti SPA

Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe

Nickel-plated monoblocco seal for multilayer pipe with 3/4" Eurocone thread Already pre-assembled in a single block; this allows the insertion of the pipe inside the fitting and the screwing of the fitting itself, without this having to be dismantled.
Özellikler
  • Monoblocco fittings 3/4” Eurocono for multi-layer pipe.
    Construction.
    - Nut in nickel-plated TN ENI EN 12165 CW617N
    - Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Washer in PTFE
    - Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring seals in EPDM

    Technical data
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Maximum temperature: 100°C
    Available sizes:
    - 16 x 2
    - 20 x 2

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Monoblocco_fittings_Eurocone
  • Ürün ailesiMonoblocco Fittings
  • Ürün grubuMonoblocco Eurocono 3/4"
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-04-02
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıPlumbing connectors
  • UNSPSC kodu40141720
  • CSI MasterFormat 2014 kodu35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHydraulic Manifolds
  • OmniClass numarası23-39 21 13 21
  • OmniClass başlığıManifolds
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING