Publiko produktet
Termobox for manifold 
310 x 310 x 90
Emmeti SPA

Termobox for manifold 310 x 310 x 90

Plastic box for manifold with cover, flush fittings with adjustable depth.
Özellikler
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 310 x 310 x 90
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Termobox_360
  • Ürün ailesiManifold Box
  • Ürün grubuTermobox
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-03-24
  • Baskı numarası3
  • Yükseklik (mm)310
  • Genişlik (mm)310
  • Derinlik (mm)90
İlgili
  • Ana malzemeABS
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduSs_55_70
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHydraulic Manifolds
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING