Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
emmeti/products/04c19f9f-fc9c-4d3e-b1bc-c7e741a799c4
Ev
Kategoriler
HVAC
Mekanik Havalandırma
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Emmeti SPA
Takip et
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Distribution plenum in galvanized sheet with sound-absorbing mat, composed of 1 inlet DN 150 and 2 outlest DN 125 rear.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
vmc_plenum_07815750
Ürün ailesi
VMC
Ürün grubu
Plenum & Terminals
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-01-19
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
236
Genişlik (mm)
446
Derinlik (mm)
384
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://efrdoc.com/PP_VMC_Plenum_07815750_07815760_EN
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Sheet metal
İkincil malzeme
Plastik
Tasarım yeri
İtalya
Üretim yeri
İtalya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
HVAC - Mekanik Havalandırma
UNSPSC adı
Air circulation and parts and accessories
UNSPSC kodu
401016
Uniclass 2015 kodu
Ss_65
Uniclass 2015 açıklaması
Ventilation and air conditioning systems
OmniClass numarası
23-33 00 00
OmniClass başlığı
HVAC Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II kodu
D3090
CSI UniFormat II başlığı
Other HVAC Systems & Equipment
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İtalya
Benzer ürünler
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETWW THINW-010
İndir
Emmeti SPA
Metalbox Plus manifold cabinet
İndir
Emmeti SPA
Recupera DRY-500
İndir
Emmeti SPA
Fancoil Silence MV - AF
İndir
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETM THIN-010
İndir
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE EGWW
4.5
(
27
)
İndir