Publiko produktet
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 100, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 100, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Rectangular plenum, inlet or extraction, in galvanized steel sheet, painted white. Provided for combination of linear grille or perforated panel. Rectangular grid measuring 200 x 100 with 1 side connection DN 75
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vmc_plenum_07815800
  • Ürün ailesiVMC
  • Ürün grubuPlenum & Terminals
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)162.2
İlgili
  • Ana malzemeSheet metal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • UNSPSC adıAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC kodu401016
  • Uniclass 2015 koduSs_65
  • Uniclass 2015 açıklamasıVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass numarası23-33 00 00
  • OmniClass başlığıHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II koduD3090
  • CSI UniFormat II başlığıOther HVAC Systems & Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İtalya