Publiko produktet
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane

Square plenum, of inlet or extraction, in galvanized steel sheet, measuring 200 x 200 mm. Provided for combination with square inlet or outlet nozzle, DN 150. 2 rear coupling DN 75
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.vmc_plenum_07815813
  • Ürün ailesiVMC
  • Ürün grubuPlenum & Terminals
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-01-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)136
İlgili
  • Ana malzemeSheet metal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Mekanik Havalandırma
  • UNSPSC adıAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC kodu401016
  • Uniclass 2015 koduSs_65
  • Uniclass 2015 açıklamasıVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass numarası23-33 00 00
  • OmniClass başlığıHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II koduD3090
  • CSI UniFormat II başlığıOther HVAC Systems & Equipment

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
İtalya