Publiko produktet
Coma 4L high stool
Coma 4L high stool
Coma 4L high stool
Coma 4L high stool
Coma 4L high stool
Coma 4L high stool
    Enea

    Coma 4L high stool

    The Coma collection of stools comes in varying heights and base options. The family is characterized by its simple design and broad finishing options that match every setting and environment.

    Coma 4L stool has a 4-legged lacquered steel structure that brings a great lightweight to this model. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and it can be upholstered. This stool is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Özellikler
      • Ø16×2 mm round cold rolled steel tube
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2050
    • Ürün ailesiComa
    • Ürün grubuStool
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-09-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)795
    • Genişlik (mm)395
    • Derinlik (mm)395
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemePolipropilen
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)7.06
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıStools
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-21 11 00
    • OmniClass başlığıCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS
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
    Benzer ürünler

    4.6 / 5 yıldız 4.6 (49)
    4.5 / 5 yıldız 4.5 (14)
    4.3 / 5 yıldız 4.3 (45)
    4.7 / 5 yıldız 4.7 (18)
    3.9 / 5 yıldız 3.9 (7)