Publiko produktet
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
    Enea

    Coma Wood Stool high

    4.7 / 5 yıldız4.7(9 incelemeler)

    Produced with wood coming from sustainable forests, Coma Wood has a 4-legged natural or stained oak wooden base. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and can be upholstered. This model is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    Özellikler
      • Solid wooden legs (oak) Ø25/35 mm
      • Die-cast aluminium seat base support L-2630 UNE 38-263
      • Stainless steel footrests
      • UNE-EN 16139-2015
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2091
    • Ürün ailesiComa
    • Ürün grubuStool
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-09-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)800
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)6.76
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıStools
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-21 11 00
    • OmniClass başlığıCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS
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
    Benzer ürünler

    4.6 / 5 yıldız 4.6 (49)
    4.5 / 5 yıldız 4.5 (14)
    4.3 / 5 yıldız 4.3 (45)
    3.6 / 5 yıldız 3.6 (8)
    4.8 / 5 yıldız 4.8 (16)
    4.5 / 5 yıldız 4.5 (15)