Publiko produktet
Bin 50 Litre
Bin 50 Litre

    Bin 50 Litre

    4.4 / 5 yıldız4.4(19 incelemeler)
    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom.
    Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility.
    Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean.
    • High capacity (50L) reduces maintenance time
    • Slim and attractive bin that can be wall mounted to blend into the washroom interior and maintain a great impression.
    • Concealed bin liner maintains a fresh impression to the user.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.460011
    • Ürün ailesiImage Design
    • Ürün grubuBin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)614
    • Genişlik (mm)253
    • Derinlik (mm)395
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)4890
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWaste Receptacles
    • OmniClass numarası23-21 17 11
    • OmniClass başlığıInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II koduD2030
    • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa