Publiko produktet
Coat Hook
Coat Hook

    Coat Hook

    A modern design with smooth surfaces and clean lines that fits seamlessly in your washroom. Create a great impression that boosts the high-quality image of your facility. Stylish stainless steel with anti finger print coating looks great and stays clean. • A coat hook offers extra convenience with style • Matches the Image Design look to blend in seamlessly • Easy to mount no visible screws
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.460014
    • Ürün ailesiImage Design
    • Ürün grubuHook
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)55
    • Genişlik (mm)30
    • Derinlik (mm)35
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeABS
    • Ağırlık net (Kg)23
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Kancalar ve Askılar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_16
    • Uniclass 2015 açıklamasıCoat hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıHooks
    • OmniClass numarası23-21 15 19 13
    • OmniClass başlığıCoat Hooks

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa