Publiko produktet
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser

    Tork Singlefold/C-fold Hand Towel Dispenser

    The Tork dispensers for Singlefold and C-fold hand towels are the traditional hand towel system for public environments. • Tork Elevation • Easy to top up: Flexible refilling • Robust design: Suitable for demanding environments • Simple and convenient dispenser: Easy maintenance • Side-opening hood: Easy to refill, up to 2,5 bundles
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.553008
    • Ürün ailesiElevation
    • Ürün grubuHand Towel
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)439
    • Genişlik (mm)333
    • Derinlik (mm)136
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.379
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • OmniClass numarası23-21 43 15 13
    • OmniClass başlığıBathroom Tissue Dispensers