Publiko produktet
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Elevation Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off High capacity - up to 15 conventional rolls: Saves maintenance time
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.554000
    • Ürün ailesiElevation
    • Ürün grubuToilet Tissue
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)360
    • Genişlik (mm)437
    • Derinlik (mm)133
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriMacaristan
    • Ağırlık net (Kg)1.593
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet paper dispensers
    • OmniClass numarası23-21 43 15 31
    • OmniClass başlığıToilet Tissue Dispensers

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa