Publiko produktet
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for conventional toilet paper rolls is for washrooms that require low to medium capacity solutions.
    • Tork Elevation
    • Slim design: Saves space
    • Logic construction: Easy and intuitive to use
    • Teeth for better tear-off: Easy to use
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.557008
    • Ürün ailesiElevation
    • Ürün grubuToilet Tissue
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)158
    • Genişlik (mm)286
    • Derinlik (mm)153
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriMacaristan
    • Ağırlık net (Kg)0.545
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 açıklamasıToilet paper dispensers
    • OmniClass numarası23-21 43 15 31
    • OmniClass başlığıToilet Tissue Dispensers