Publiko produktet
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black

    Tork Centrefeed Dispenser Black

    The Tork dispenser for centerfeed rolls enable an easy, one-handed operation while allowing a user to take as much paper as needed. It is the ideal system for areas where hand an light surface wiping are combined - such as in food preparation laboratories.
    • Tork Elevation
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Stainless steel teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible dispensing: Take as much as you need
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.559008
    • Ürün ailesiElevation
    • Ürün grubuCentrefeed Roll
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)360
    • Genişlik (mm)239
    • Derinlik (mm)227
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)1.285
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPaper towel dispensers
    • OmniClass numarası23-21 43 15 25
    • OmniClass başlığıPaper Towel Dispensers

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa