Publiko produktet
Tork Liquid Soap Dispenser
Tork Liquid Soap Dispenser

    Tork Liquid Soap Dispenser

    The Tork dispensers for liquid soap are suitable for all kinds of washrooms - even in tough and demanding environments. The one litre dispenser is available with an armlever for use in areas where extra hygiene is of critical importance.
    • Tork Elevation
    • Reliable and drip free system: Secures good hygiene
    • High capacity 1000 shots: Low maintenance
    • Robust design: Suitable also for demanding environments
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.560000
    • Ürün ailesiElevation
    • Ürün grubuSkin Care
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)291
    • Genişlik (mm)112
    • Derinlik (mm)114
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriPolonya
    • Ağırlık net (Kg)0.305
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSoap dispensers
    • OmniClass numarası23-31 25 29 13
    • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa