Publiko produktet
Tork Foam Soap Dispenser
Tork Foam Soap Dispenser

    Tork Foam Soap Dispenser

    4.2 / 5 yıldız4.2(6 incelemeler)
    The Tork S4 Foam Soap Dispenser provides a reliable and economical solution for hand washing Product features Reliable and drip free system: Secures good hygiene. Extra high capacity, 2500 shots: Very low maintenance Low push force: Particularly suitable for children, elderly and handicapped users Robust design: Suitable for demanding environments.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.561500
    • Ürün ailesiElevation
    • Ürün grubuSkin Care
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)286
    • Genişlik (mm)113
    • Derinlik (mm)105
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)0.371
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSoap dispensers
    • OmniClass numarası23-31 25 29 13
    • OmniClass başlığıHand Soap Dispensers

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa