Publiko produktet
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    The Tork airfreshener has a variety of scent refills to lift the atmosphere of any washroom.
    • Tork Elevation
    • Quick refilling: Easy maintenance
    • Long-lasting freshness: Up to 90 days of fresh air
    • Empty indicator: Optimal odour management
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.562000
    • Ürün ailesiElevation
    • Ürün grubuAir Care
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)174
    • Genişlik (mm)97
    • Derinlik (mm)60
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriMalezya
    • Ağırlık net (Kg)0.29
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_02
    • Uniclass 2015 açıklamasıAir fresheners
    • OmniClass numarası23-21 43 15 11
    • OmniClass başlığıAir Freshener Dispensers