Publiko produktet
Tork Bin
Tork Bin
Tork Bin

    Tork Bin

    The Tork 5 Litre Bin is a welcome solution to provide guests with an up-to-date hygienic and versatile waste bin. Being part of the award-winning design series Tork Elevation, it also has the looks to truly complete your washroom
    • Easy to clean
    • Discrete disposal
    • Small in size
    • Easy waste handling
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.564000
    • Ürün ailesiElevation
    • Ürün grubuBin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)338
    • Genişlik (mm)190
    • Derinlik (mm)160
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriMacaristan
    • Ağırlık net (Kg)0.88
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Çöp Kutuları
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWaste Receptacles
    • OmniClass numarası23-21 17 11
    • OmniClass başlığıInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II koduD2030
    • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste