Publiko produktet
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black

    Tork Maxi Centrefeed Dispenser Red/Black

    The Tork dispenser for large centerfeed rolls is a hight capacity dispenser designed for multi-task and fast access work situations.
    • Space saving high capacity: Wall mounting frees up valuable space
    • Side-opening hood: Easy to refill
    • Extra robust hinges: Durable and long lasting
    • Optimised one hand dispensing for all needs: Take as much as you need or sheet-by-sheet and always have one hand free
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.653008
    • Ürün ailesiPerformance
    • Ürün grubuCentrefeed Roll
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)447
    • Genişlik (mm)328
    • Derinlik (mm)302
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)2.287
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPaper towel dispensers
    • OmniClass numarası23-21 43 15 25
    • OmniClass başlığıPaper Towel Dispensers

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText