Publiko produktet
Tork Small Pack dispenser
Tork Small Pack dispenser

    Tork Small Pack dispenser

    The new Tork Small Pack Dispenser for folded wipes in the Performance design provide space-saving convenience, hygienic protection and one-at-a-time dispensing to reduce consumption and waste Unique benefits The small sized dispenser can be fitted right where you need it Can be mounted with magnets if you don't want to drill holes in the wall
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.655100
    • Ürün ailesiPerformance
    • Ürün grubuFolded
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)145.8
    • Genişlik (mm)214
    • Derinlik (mm)102.3
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriMacaristan
    • Ağırlık net (Kg)0.247
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıSurface wipes dispensers

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa